製品の公開
TERRANE - table ø730 H450 1 level

TERRANE - table ø730 H450 1 level

Google翻訳”,
テレーン(デザインNestor Campos 2020)のサイドテーブルは、テーブルトップとして見慣れている従来の平らな面を遊び心のあるものにしています。テーブルの背後にあるインスピレーションは、自然そのものから来ています。自然自体が、さまざまな高さのさまざまな風景を作成し、すべてが独自の美しい建築形状を備えています。テレーンは、革新性と機能性を組み合わせて真に斬新な表現を生み出す、従来のテーブルデザインからの新たな出発点を表しています。
仕様
  • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
技術仕様
  • Unique refterrane-tn373451
  • コレクションセットTable
  • コレクションTerrane
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)730
  • 奥行き(mm)730
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ