製品の公開
THINNER - Table

THINNER - Table

Google翻訳”,

細身で上品なラインとテーブルの形をしたこのテーブルは、飛行機の翼を彷彿とさせる構造で、安定性に優れています。 Thinner(Tobias Berneth 2008)は、2008年に「DesignS / Sweden Design Award」を受賞しました。テーブルは、高さ400、480、730、900 mm、およびいくつかの異なる卓上サイズで利用できます。卓上自体は(6)6 mmの厚さで、白いコンパクトなラミネート仕上げまたは灰に黒い汚れがあります。テーブルは組み立て済みです。キャスターと付属品としてのケーブル管理チャネルの選択。シンナーは、リビングルーム、ロビー、エントランスホール、会議室、ダイニングルームでの使用に最適であり、オフィスと自宅の両方で実用的なデスクにもなります。

仕様
  • This table with its slender, elegant lines and the shape of the table is reminiscent of an airplane wing, a construction that ensures good stability. Thinner (Tobias Berneth 2008) received the “Design S/Swedish Design Award” in 2008. The table is available in heights 400, 480, 730 and 900 mm and several different tabletop sizes. The tabletop itself is (six) 6 mm thick and comes in a white compact laminate finish or black stain on ash. The table comes pre-assembled. Castors and a choice of cable management channels as accessories. Thinner is ideal for use in the living room, lobby, entrance hall, conference room or dining room, and also makes a practical desk, both in the office and at home.

技術仕様
  • Unique refTIxxx
  • コレクションセットThinner
  • コレクションTable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

対応地域

ヨーロッパ