製品の公開
TRAYO - Table ø400
TRAYO - Table ø400
TRAYO - Table ø400

    TRAYO - Table ø400

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Trayo(AntonBjörsing2019)トレイテーブルは、機能と使いやすさに重点を置いて設計されています。小さなテーブルで、持ち運び、持ち上げ、転がし、持ち運びが簡単です。デザインはクラシックなトレイテーブルのデザインに大きく依存していますが、Trayoはより多くの機能を提供し、他の素材で製造されています。金属は木の温かみのある丸い形とは対照的です。

    Trayoには、直径400mm/高さ450mmと直径500mm/高さ520mmの2つのサイズがあります。テーブルのユニークな特徴は、木製のリング、トレイ、金属フレームをさまざまな方法で組み合わせる機会を提供することです。

    木製のリングは、圧縮成形されたオークまたはアッシュ、アッシュの標準的なステイン、および白釉のオークまたはアッシュで利用できます。丸いトレイはMDFで、オークまたはアッシュでベニヤ仕上げされ、黒と白のラミネート仕上げ、標準色、アッシュの標準ステイン、またはホワイトグレーズドオークまたはアッシュです。金属フレームはマットクローム仕上げまたは標準色のラッカー仕上げで提供されます。

    オプションのエクストラ:下部トレイに取り付けることができる隠しキャスター、およびTärnsjöの黒または茶色の革で包まれたハンドル。テーブルは組み立てられた状態で納品されます。

    Trayoは、日常の状況で簡単に移動できるように設計および構築されています。ソファの横のサイドテーブルとして、追加のテーブルとして、または天気が良ければパティオで食事を提供するために使用してください。ルーズトレイは、必要に応じてキッチンからより多くのスナックや飲み物を取り出すのに理想的です。

    仕様
    • Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.

      The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.

      Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.

      Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.

    技術仕様
    • Unique reftrayo-tr340
    • コレクションセットTable
    • コレクションTrayo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 15
    • OmniClassタイトルResidential Tables
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ