製品を公開する
UPPER - Showcase

UPPER - Showcase

Google翻訳,

アッパー(AntonBjörsing2019)キャビネットの背後にある考え方は、トップが独自のフレーム付き表面として機能することです。アッパーの絶妙なディテールには、留め継ぎされたコーナーと、一年生の輪が立っている穏やかに丸みを帯びた無垢材のエッジストリップが含まれています。魅力的に仕上げられたリアパネルは、キャビネットを間仕切りとして理想的なものにします。

キャビネット自体の上に突き出ているドアは、ハンドルとして使用できます。アッパーには2つの幅と高さの選択肢があります。キャビネットはベニヤMDFでできており、オーク、アッシュ、標準色、アッシュまたは白釉オークまたはアッシュの標準ステインで仕上げられています。オプションのエクストラ:白いガラス、コルク、ステンレス鋼、オーク、アッシュ、標準色または標準ステインのロックホイールとトップパネル。レッグフレームには調節可能な脚が付いています。キャビネットは組み立てられた状態で納品されます。キャビネットは、部屋の仕切りとして、ソファの後ろに、または壁に立てかけて使用できます。

仕様
  • The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. Upper comes in a choice of two widths and heights. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled. The cabinet can be used as a room divider, behind a sofa or placed up against a wall.

技術仕様
  • 固有参照番号upper-showcase
  • 製品ファミリStorage
  • 製品グループUpper
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2019-05-06
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主要素材木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClass 番号23-21 23 17
  • OmniClass タイトルResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II コードE20
  • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ