製品の公開
WoodWork Light

WoodWork Light

Google翻訳”,

Woodwork Light(2025年デザイン:Joel Karlsson Krook & Tjäder)は、Woodworkファミリーの新メンバーです。外観は若干変更され、素材と寸法が簡素化されています。脚は丸型になり、脚端間のクロスバーは廃止され、テーブル下のフレームの素材も削減されています。これは、安定性と品質を損なうことなく、機能性と外観のみを重視した変更です。

Woodwork Light は、作業テーブルとしても、また、通常はコミュニティ テーブルと呼ばれる会議テーブルとしても使用されます。

午前中はチームメンバーが集まって朝食をとり、その後も同じテーブルで午前中は一緒に仕事をします。その後はフィードバックランチの時間です。900cmの高さなので、立ったり座ったりしながらのランチが楽しめます。午後は、経営陣が残りの勤務時間、このテーブルを占有することもあります。

仕様
  • Woodwork Light is available in rectangular boards and in heights of 730 and 900 mm. The table top is veneered blockboard. The legs and frame are made of solid wood and are equipped with set screws. The table is delivered unassembled and is easy to disassemble with hand tools. Various electrical outlets are available as accessories for the table.

    The table tops are available in veneered oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    *Woodwork Light in width 1400 mm is not manufactured in oak and ash laminate.

技術仕様
  • Unique refwoodwork-light
  • コレクションセットTable
  • コレクションWoodWork Light
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2025-09-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • OmniClassNumber23-21 23 15
  • OmniClassタイトルResidential Tables

対応地域

ヨーロッパ