製品の公開
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Google翻訳”,
認定された防犯ドアによる防犯テスト済み:•住宅および商業用アパートの場合•新規および改修プロジェクトの場合•標準でAbloyまたはMotturaキーロック•電子ロックも利用可能•幅広い色、付属品、コーティング•カスタムサイズが利用可能リクエストに応じて•インストールが簡単で、たとえば、バール付き。防犯クラス3の欧州規格ENV1627に従ってテストされています。セキュリティドアの耐火性はEI45です。頑丈なフレームのドアは遮音性があり、遮音性は41dBです。廊下の騒音、階段からの騒音、エレベーターの使用による騒音などの不快な外部騒音は、住宅および商業施設の外に保管されています。
技術仕様
  • Unique refarctos_10_FIN
  • コレクションセットDoors
  • コレクションSecurity EN 1627
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-02-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2110
  • 幅(mm)910
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
  • 正味重量(kg)90
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715