Clearwall ® Curtain Wall System
Kawneer NA

Clearwall ® Curtain Wall System

Google翻訳済み,
Clearwall™カーテンウォールシステム
  • 5/8 "(15.9mm)外部ウェザーシールサイトライン
  • 2-1 / 2 "(63.5mm)内部金属サイトライン
  • 可変深度
  • 高い熱性能
  • 4面トグルグレーズド(TG)
製品の特徴4面トグルガラス(TG)カーテンウォールシステム
今日、ますます多くの建築家が、滑らかで途切れのないオールガラスのファサードを備えた建物を設計しています。革新的な4面トグルグレーズド(TG)システム*であるClearwall™カーテンウォールは、低層アプリケーションにこの非常に望ましい美観を提供します。 Clearwall™カーテンウォールは、画期的なトグル設計により形状と機能のバランスを取り、設置作業を軽減し、現場でのロジスティクスを簡素化し、安全性を高めながら優れた美観を提供します。インスピレーションを得たデザイン、タイトな構造、素晴らしい結果を特徴とするClearwall™カーテンウォールは、明らかに異なり、明らかに革新的です。

*複数の特許出願中


主な機能は次のとおりです。
  • Clearwall™は、4面トグルグレーズド(TG)カーテンウォールシステムです。
  • フィールドガラスのスクリュースプラインアプリケーションで、オールガラスのモノリシック美学を実現します
    -5/8 "(15.9)外部の垂直および水平ウェザーシールサイトライン
    --2-1 / 2 "(63.5)内部金属サイトライン
  • 革新的なトグルアセンブリがガラスを捕捉し、構造用シリコーンの現場での使用を排除します
  • 3つのグレージングオプションはすべて、トグルベースのガラス保持システムを使用しています
    1.)Clearwall™SS(スクリュースプライン)またはSB(シアーブロック)
    >トグルはViracon®の1-1/8 "断熱ガラスユニットをキャプチャし、スペーサーは埋め込み式です
    >断熱ガラスユニットのインサイドライトはトグルで直接かみ合っています
    >構造用シリコーンは必要ありません
    2.)Clearwall™SSI(スクリュースプラインインターフェース)またはSBI(シアーブロックインターフェース)
    -トグルは、ショップが適用した金属インターフェースに取り付けられた標準の1"絶縁ガラスユニットを使用してキャプチャします
    構造用シリコーン
    3.)Clearwall™SSIT(ネジスプラインインターフェーステープ)またはSBIT(せん断ブロックインターフェーステープ)-3M™VHB™構造ガラステープを使用して、工場で適用された金属インターフェースに取り付けられた標準の1"断熱ガラスユニットをトグルでキャプチャします
  • ねじスプライン建具方式により、はしご部の現場組立が可能で、現場作業を削減
  • シアーブロックジョイナリーとより深いマリオンにより、より高いフリースパンが可能になります(鉄筋で最大26フィート)
  • Clearwall™は、製造されてノックダウンされた状態で、または在庫の長さで供給されます。
  • インターロッキングマリオンデザインにより、座屈防止クリップが不要になります
  • 長持ちするシールのためのシリコーン互換EPDMグレージング材料
  • 統合されたエントランスフレーミングシステムを提供します
  • 複数の陽極酸化および塗装仕上げで利用可能
技術仕様
  • Unique ref21102
  • 製品ファミリCurtain Walls
  • 製品グループClearwall Curtain Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-01-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

対応地域

North America
アメリカ合衆国
カナダ