製品を公開する
1128 - Kebony Character 48x148 mm beam
Kebony

1128 - Kebony Character 48x148 mm beam

Google翻訳,

在庫状況のお知らせ: 在庫がなくなり次第終了となります。

Kebony Character 製品は、バイオベースの液体で改質された FSC® 認証のヨーロッパアカマツから製造されています。特許取得済みの Kebony 技術により、木材の細胞構造が永久的に変化し、優れた耐久性を備え、通常の清掃以外のメンテナンスが不要なユニークな木材製品が生まれます。Kebony Character 製品には、節と未処理の心材が含まれています。心材の量はボードごとに異なります。

技術仕様
  • 固有参照番号1128
  • 製品ファミリKebony Construction
  • 製品グループKebony Character
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)148
  • 幅(mm)48
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClass 番号23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass タイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ