製品を公開する
2405 - Kebony Character batten 30x48 mm
Kebony

2405 - Kebony Character batten 30x48 mm

Google翻訳,

Kebony Character 製品は、バイオベースの液体を使用した FSC® 認証の Scots Pine Dually Modified™ から製造されています。

特許取得済みの Kebony テクノロジーは、木材細胞構造を永久的に変化させ、優れた耐久性を備え、通常の清掃以外のメンテナンスが不要なユニークな木材製品を実現します。

Kebony Character 製品には節と未処理の心材が含まれています。心材の量は板ごとに異なります。

技術仕様
  • 固有参照番号2405
  • 製品ファミリKebony Construction
  • 製品グループKebony Character
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-06-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)48
  • 幅(mm)30
関連
  • 主要素材木
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
  • IFC分類マテリアル
  • OmniClass 番号23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass タイトルHardwood Rigid Profiles

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ オセアニア アフリカ