このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Unique ref.: boreal_beige_pavimentos
ブランド名: Keraben
製品ファミリー: Floor Tiles
製品グループ: Boreal
公開日: 2018-07-04
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - タイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

名前
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®