Unique ref.: | brancato_beige_revestimientos |
---|---|
ブランド名: | Keraben |
製品ファミリー: | Wall Tiles |
製品グループ: | Brancato |
公開日: | 2017-09-25 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
製品URL: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
---|---|
設置方法: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
技術説明: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
説明ビデオ: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/keraben/product/brancato_beige_revestimientos
主なマテリアル: | Ceramics |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Spain |
製作国: | Spain |
BIMobject カテゴリー: | 建築資材 - タイル |
---|---|
IFC分類: | Covering |
UNSPSC 名前: | Tiles and flagstones |
UNSPSC コード: | 301317 |
Uniclass 1.4 コード: | L533 |
Uniclass 1.4 詳細: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 コード: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 詳細: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 コード: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 詳細: | Ceramic tiles |
NBS Reference コード: | 80-96-19 |
NBS Reference 詳細: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Number: | 23-15 15 13 17 |
OmniClass Title: | Clay Based Wall Tiles |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
名前 | 値 |
---|---|
Application | interior |
Colour | beige |
Framing | no |
Linear Dimensions | 300 mm — 900 mm |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | beige |
Material | ceramic |
BIMobject®