このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Collection Brancato colour Blanco Wall Tiles

Unique ref.: brancato_blanco_revestimientos
ブランド名: Keraben
製品ファミリー: Wall Tiles
製品グループ: Brancato
公開日: 2017-09-25
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - タイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Tiles and flagstones
UNSPSC コード: 301317
Uniclass 1.4 コード: L533
Uniclass 1.4 詳細: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 コード: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 詳細: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 80-96-19
NBS Reference 詳細: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 15 13 17
OmniClass Title: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

名前
Application interior
Colour white
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour white
Material ceramic

BIMobject®