製品の公開
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
アーカイブ

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
仕様
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
技術仕様
  • Unique refromance_roble_pavimentos
  • コレクションセットFloor Tiles
  • コレクションRomance
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-07-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Tiles and flagstones
  • UNSPSC301317
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 30 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES