製品の公開
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Google翻訳”,
ファイヤーキット•外径Ø(mm):Ø58/ 78/83•機能:防火インサート•互換性:垂直出口と臭気トラップを備えたEcoguss / Practicus排水管のみ•認証番号:Z-19.17-1719
仕様
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
技術仕様
  • Unique ref48099
  • コレクションセットFireKit, Multistop, … System 125
  • コレクションAccessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト