製品の公開
KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

Google翻訳”,
KESSEL-Ecogussヤードドレンシステム100、垂直、円形、B 125 "Ecogussヤードドレンはポイント排水に使用され、スラッジバケットが装備されています。リサイクル可能な複合材料Ecogussは、最高の遮音要件を満たし、400までの温度に耐えることができます摂氏温度で、恒久的に腐食のない表面を備えています。出口ソケットは、ポリマーパイプへの接続に適しています。個別の等電位ボンディングは必要ありません。」 •公称サイズ(DN):100•20 mmの背水での排出速度(l / s):4,5•スラッジバケット:はい•システム:100•ソケットバージョン:垂直•ドレン本体の材質:エコガス•上部の材質:エコガス•カバーの種類:スロット付きカバーランド•カバーの色:黒•荷重クラス(EN 124 / EN 1253-1):B 125(最大12.5 t)•ロック:ロック&リフト•カバーの材質:エコガス•グリッドサイズ、長さ(mm):247•グリッドサイズ、幅(mm):247•リム素材:エコガス•リム長さ(mm):258•リム幅(mm):258
仕様
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 247 mm • Width: 247 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • Other features • Wastewater volume: high • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 2.968 kg • Net weight: 2.655 kg
技術仕様
  • Unique ref67111B
  • コレクションセットYard drain system 100
  • コレクションDrainage technology - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト