製品の公開
KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

Google翻訳”,
シングルフラップバックウォーターバルブマルチチューブポリマー製接続カップリング*付き、すべてのパイプ材料に接続用1つの自動閉鎖フラップ
仕様
  • • Dimensions • Length: 1,230 mm • Width: 700 mm • Height: 730 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 500 • Outside diameter (DA): 515 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 495 - 525 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 40 mm • Gross weight: 68 kg • Net weight: 68 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
技術仕様
  • Unique ref71500
  • コレクションセットPipe flaps off NS 200
  • コレクションBackwater valves - Standard products
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト