製品の公開
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Google翻訳”,
クランプリング付きガリートップクラスA、B高さを無段階に調整可能
仕様
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
技術仕様
  • Unique ref850120
  • コレクションセットUpper sections and covers
  • コレクションChambers - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト