製品の公開
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Google翻訳”,
クランプリング付きガリートップクラスD高さを無段階に調整可能
仕様
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
技術仕様
  • Unique ref850121
  • コレクションセットUpper sections and covers
  • コレクションChambers - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト