製品の公開
KESSEL-sampling chamber DN150, cl.D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-sampling chamber DN150, cl.D

Google翻訳”,
地下設置用サンプリングチャンバーØ450カバークラスDイン/アウトレットØ160•互換性:セパレーターのアウトレットパイプへの接続用•設置深さ(D):950 – 1300 mm•落下高さ:160 mm•包括的:伸縮式上部クランプリング、カバークラスA / B / D、密閉された防臭•延長:延長セクションArt付き600mm。番号。 915 402
仕様
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 730 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 160 mm • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 205 mm • Installation depth: 450-1300mm • Inside container (LW): 450 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
技術仕様
  • Unique ref915882D
  • コレクションセットClass C sampling device underground
  • コレクションSeparation technology - Accessory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト