このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

Unique ref.: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
ブランド名: Ketcham Medicine Cabinets
製品ファミリー: Medicine Cabinets
製品グループ: Accessible Series - Recessed Mounted
幅 (インチ): 16
高さ (インチ): 30
公開日: 2018-05-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 詳細: Bathroom cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Title: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

名前
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®