このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
ブランド名: Ketcham Medicine Cabinets
製品ファミリー: Medicine Cabinets
製品グループ: Deluxe Series - Surface Mounted
幅 (インチ): 16
高さ (インチ): 36
奥行 (インチ): 4.63
公開日: 2018-05-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 詳細: Bathroom cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Title: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

名前
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®