このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

Unique ref.: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
ブランド名: Ketcham Medicine Cabinets
製品ファミリー: Medicine Cabinets
製品グループ: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
幅 (インチ): 18
高さ (インチ): 36
奥行 (インチ): 3.25
公開日: 2018-05-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 詳細: Bathroom cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Title: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

名前
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®