このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 24" x 36" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-mirror-series-atm-2436
ブランド名: Ketcham Medicine Cabinets
製品ファミリー: Mirrors
製品グループ: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
幅 (インチ): 24
高さ (インチ): 36
奥行 (インチ): 0.75
公開日: 2018-05-21
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Cabinets
UNSPSC コード: 30161801
Uniclass 1.4 コード: L72141
Uniclass 1.4 詳細: Cabinets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 詳細: Bathroom cabinets
NBS Reference コード: 35-75-08
NBS Reference 詳細: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Number: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Title: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

名前
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 24 in

BIMobject®