Unique ref.: | ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted |
---|---|
ブランド名: | Ketcham Medicine Cabinets |
製品ファミリー: | Medicine Cabinets |
製品グループ: | Tri-View Series |
幅 (インチ): | 36 |
高さ (インチ): | 30 |
奥行 (インチ): | 4.5 |
公開日: | 2018-05-21 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings.
Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror.
This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.
Features
製品URL: | https://www.ketchamcabinets.com/tri-view-series |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_708d5fd1ceac4390b660b1eef256218e.pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/ketcham/product/ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | United States |
製作国: | United States |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - 化粧台ユニット・収納 |
---|---|
IFC分類: | Furnishing Element |
UNSPSC 名前: | Cabinets |
UNSPSC コード: | 30161801 |
Uniclass 1.4 コード: | L72141 |
Uniclass 1.4 詳細: | Cabinets |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 詳細: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 詳細: | Bathroom cabinets |
NBS Reference コード: | 35-75-08 |
NBS Reference 詳細: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass Number: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Title: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 4.5 in |
Height | 30 in |
Mounting | Fully Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 36 in |
BIMobject®