製品の公開
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
    KEE SAFETY GROUP

    Kee Guard CB1

    Google翻訳”,
    KeeGuard®は、屋根の膜を貫通しないモジュール式の自立型屋上ガードレールシステムです。このシステムは、実績のあるカウンターウェイトシステムで動作し、リサイクルされたPVCウェイトは、屋根の膜を貫通しない、視認性が高く、滑りにくい安全なベースを提供します。亜鉛メッキされた継手とチューブは、屋根で作業する人に安全な作業環境を保証する集合的な保護を提供します。 KeeGuard®ルーフエッジ保護システムは、ほとんどの屋上構成に最大限の柔軟性を提供し、10度までのほぼすべての陸屋根に対応できます。このシステムは、欄干などの拘束壁が設置されている場合、または屋上が周囲で完全に開いている場合のいずれかで、さまざまな屋根タイプに使用できます。 KeeGuard®屋上ガードレールシステムは、古い建物への改造や新築に使用できます。 KeeGuard®システムは、軽量アルミニウムバージョンでも利用できます。
    技術仕様
    • Unique refCB1
    • コレクションセットProtection System
    • コレクションKeeGaurd
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1140
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1398
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • IFC分類留め具
    • Uniclass2015コードEF_75_50
    • Uniclass2015詳細Safety and protection

    対応地域

    アジア 北米 ヨーロッパ