製品の公開
Releasing Module
Kidde Commercial

Releasing Module

Google翻訳”,

概要

GSA-RELは、火災報知盤のSignatureループコントローラと直接通信するアナログアドレス指定モジュールです。GSA-RELは、スプリンクラー、プレアクション、デリュージシステムを制御するほか、CO2、ハロン、泡などの消火剤の放出にも使用できます。このモジュールは現場で簡単に設定でき、消火剤の不必要な放出を防ぎながら、信頼性の高いサービスを保証する幅広いオプションを提供します。

GSA-RELはインテリジェントなネットワークコンポーネントであるだけでなく、多数の従来型デバイスとも連携します。これらのデバイスは、消火停止、解除、およびサービス切断機能を手動で操作できます。GSA-RELとこれらのデバイスを組み合わせることで、完全な消火システムを構築できます。GSA-RELは既存の制御盤通信インフラを最大限に活用するため、別途解除パネルを用意する必要はありません。これにより、Signature Seriesのアナログ式起動・制御のあらゆる利点を備えながら、低コストでの設置が可能になります。

  • 7つのオンボード回路により、柔軟性が向上します。各GSA-RELには以下の機能が搭載されています。
  • 監視付きクラスB放出回路2系統
  • 監督付きクラスBプレリリースNAC 2名
  • 監視付きクラスB手動解除入力回路(ラッチング)1系統
  • 常時開型アボートスイッチ(非ラッチ式)用の監視型クラスBアボート回路1系統
  • 第1警報出力リレー(フォームC接点)1個

GSA-RELには、アボートルーチンとリリースシーケンスの実行時間を決定する一連の内蔵タイマーも搭載されています。これらのタイマーは現場で簡単に設定でき、非常に柔軟なオプションを提供します。

標準装備

スプリンクラー、プレアクション、デリュージシステムに最適です。
幅広いスプリンクラー用途や、二酸化炭素やハロンなどの消火剤に適しています。

内蔵タイマー
中止、手動、自動の遅延時間を選択可能。

4つの中止モード
フィールドで設定可能な中止ルーチンは、中止機能が開始されたときにタイマーがどのように動作するかを決定します。

信頼できる監視回路
クラスBのリリース回路が2つと、プリリリース回路が2つ搭載されています。

手動操作により、究極の制御が明確に見える。
GSA-RELは、手動解除入力回路と手動中止入力回路を備えています。

完全自動化された対応により、一切の偶然は許されない。
このモジュールのフォームCリレーは、部屋の準備手順に最適です。

自動デバイスマッピングによりインストールが簡素化されます
シグネチャモジュールは、ワイヤループ上の他のシグネチャデバイスに対する自身の回路位置をループコントローラに直接送信します。

仕様
  • Power riserInput voltage24 Vdc (power limited)
    Power riserSupervisory current25 mA, max.
    Power riserRiser input current4 amps maximum
    Power riserAlarm170 mA min., 4 A max.
    Release circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Release circuitsValves per circuit4 valves, max.
    Release circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Release circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Release circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Release circuitsEnd of line device47k Ohm EOL
    Pre-release alarm circuitsOutput rating2 A @ 24 Vdc (for each circuit)
    Pre-release alarm circuitsMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Pre-release alarm circuitsNominal supervisory current0.18 mA
    Pre-release alarm circuitsSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Pre-release alarm circuitsEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Manual release input circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Manual release input circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Manual release input circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Manual release input circuitCircuit typeClass B N.O. latching
    Manual release input circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    Abort circuitMax. supervisory current0.4 mA (short circuit)
    Abort circuitNominal supervisory current0.18 mA
    Abort circuitSupervisory voltage26 Vdc, max. (open circuit)
    Abort circuitEnd of line device47k Ohm resistor
    Abort circuitCircuit typeClass B N.O. non-latching
    Abort circuitCircuit capacitance0.1 µF, max
    First alarm output relayContact rating3 A @ 24 Vdc
    (0.6 power factor) Form C
    Signature Data lineOperating voltage5.2 to 19.95 Vdc
    Signature Data lineSupervisory current1000 µA
    Signature Data lineAlarm current1000 µA
    Environmental conditionsOperating temperature32° F to 120° F
    (0° C to 49° C)
    Environmental conditionsStorage temperature-4° F to 140° F
    (-20° C to 60° C)
    Environmental conditionsHumidity0 to 93% Non-condensing
    Wiring TerminalsSuitable for #18 to #12 AWG (2.5 mm² to .75 mm²)
    Type CodeFactory Set
    Addressing RequirementsUses six module addresses
    Agency ListingsUL, ULC, and FM
    Compatible SolenoidsMust be both UL/ULC-listed and FM-approved
技術仕様
  • Unique refreleasing-module
  • コレクションセットFire Detection Systems
  • コレクションSmoke Detection Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • ETIM コードEC002455
  • ETIM 名Gas detector
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGas Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 13 13
  • OmniClassタイトルHeat Detectors