製品の公開
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Google翻訳”,

    極薄のテクスチャと色付きのシャワートレイ

    仕様
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    技術仕様
    • Unique refKIN040013
    • コレクションセットThe shower
    • コレクションShower trays
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード10 21 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    ヨーロッパ