製品の公開
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Google翻訳”,

    アーバン ブレンドは、豊かなダークブラウンとアンバーを深みのあるチャコールに織り込んだパレットで、柔らかなトープに優雅に移り変わり、地球の自然の美しさを体現しています。このコレクションは、その際立った個性を際立たせながらも、都市の景観とシームレスに融合する、強さの権威ある外観を好む人のために作られています。

    技術仕様
    • Unique refUrban_Blend_King_Size
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.79
    • 幅(inch)9.44
    • 奥行き(inch)0.39
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    南アメリカ 北米