お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Unique ref.: KCBCR-20600
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: American fridge
幅 (mm): 540
高さ (mm): 1935
奥行 (mm): 550
公開日: 2018-12-11
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 58

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L8321
Uniclass 1.4 詳細: Refrigerators
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 詳細: Refrigerators
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 詳細: Food refrigerators and freezers
NBS Reference コード: 35-14-72
NBS Reference 詳細: Refrigerators
OmniClass Number: 23-21 23 33 11 15
OmniClass Title: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Metal ; Glass

BIMobject®