このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbdr 18600

Unique ref.: KCBDR-18600
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Refrigerators
幅 (mm): 184
高さ (mm): 58
奥行 (mm): 60.8
公開日: 2018-10-16
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Equipped with Pro Fresh Sensor Technology, this A+ Class refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 19 hours in the event of a power cut. The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
The fridge has a capacity of 195 litres and the freezer capacity is 80 litres. It features vacation mode plus an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 50.6

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L831
Uniclass 1.4 詳細: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 コード: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 詳細: Regenerators
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 詳細: Refrigerators
NBS Reference コード: 35-14-72
NBS Reference 詳細: Refrigerators
OmniClass Number: 23-21 23 33 15
OmniClass Title: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Product Type 2 doors
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White

BIMobject®