このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Unique ref.: KCBDS-18601
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Refrigerators
幅 (mm): 557
高さ (mm): 1770
奥行 (mm): 545
公開日: 2018-12-11
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 55.5

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 2.0 コード: EE-70
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Elements
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 詳細: Food refrigerators and freezers
NBS Reference コード: 70
NBS Reference 詳細: Electrical Elements
OmniClass Number: 23-21 23 33
OmniClass Title: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White

BIMobject®