このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

177 CM Freezer

Unique ref.: KCBFS-18602
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Freezers
幅 (mm): 557
高さ (mm): 1771
奥行 (mm): 545
公開日: 2018-09-26
改訂バージョン: 3
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 58

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 2.0 コード: EE-70
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Elements
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 詳細: Freezer cabinets
NBS Reference コード: 70
NBS Reference 詳細: Electrical Elements
OmniClass Number: 23-21 23 33 11
OmniClass Title: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White

BIMobject®