Unique ref.: | KCBMR-12600 |
---|---|
ブランド名: | KitchenAid |
製品ファミリー: | Refrigerators & Freezers |
製品グループ: | Refrigerators |
幅 (mm): | 540 |
高さ (mm): | 1220 |
奥行 (mm): | 545 |
公開日: | 2018-09-26 |
改訂バージョン: | 2 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
技術説明: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 8003437040993 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/kitchenaid/product/kcbmr-12600
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
正味重量 (kg): | 38 |
BIMobject カテゴリー: | キッチン - キッチン装置 |
---|---|
IFC分類: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 コード: | L8321 |
Uniclass 1.4 詳細: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 コード: | EE-70 |
Uniclass 2.0 詳細: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 詳細: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference コード: | 70 |
NBS Reference 詳細: | Electrical Elements |
OmniClass Number: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass Title: | Residential Upright Refrigerators |
名前 | 値 |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®