このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

139 CM

Unique ref.: KCBSX-60600
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Freezers
幅 (mm): 595
高さ (mm): 595
奥行 (mm): 632
公開日: 2018-09-26
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 54

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 2.0 コード: EE-70
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Elements
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 詳細: Freezer cabinets
NBS Reference コード: 70
NBS Reference 詳細: Electrical Elements
OmniClass Number: 23-21 23 33 11
OmniClass Title: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Inox

BIMobject®