お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

Unique ref.: KCVCX-20750L
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: American fridge
幅 (mm): 737
高さ (mm): 2050
奥行 (mm): 575
公開日: 2018-12-11
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 190

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L8321
Uniclass 1.4 詳細: Refrigerators
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 詳細: Refrigerators
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 詳細: Freezers
NBS Reference コード: 35-14-72
NBS Reference 詳細: Refrigerators
OmniClass Number: 23-21 23 33 15
OmniClass Title: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Metal ; Glass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です