お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Unique ref.: KCZCX-20750L
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Refrigerators
幅 (mm): 737
高さ (mm): 2050
奥行 (mm): 600
公開日: 2018-12-11
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 210

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L8321
Uniclass 1.4 詳細: Refrigerators
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 詳細: Refrigerators
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 詳細: Refrigerators
NBS Reference コード: 35-14-72
NBS Reference 詳細: Refrigerators
OmniClass Number: 23-21 23 33 15
OmniClass Title: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Glass ; Metal

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です