お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Vertigo Collection - 90 CM Integrated Bottom Mount Refrigerator

Unique ref.: KCZWX-20600R
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Refrigerators & Freezers
製品グループ: Refrigerators
幅 (mm): 587
高さ (mm): 2050
奥行 (mm): 575
公開日: 2018-12-11
改訂バージョン: 3
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
The A+ Class integrated 60 cm wine cellar has a right-hand hinged door and room for up to 45 bottles.
It has LED lighting, 2 temperature zones and triple-glazed protective glass as well as a Multi-Temperature drawer, a Preserve & Age Red Wine compartment and a vibration-proof system. It also features the option of a vacation mode and fast cooling.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 175

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L8321
Uniclass 1.4 詳細: Refrigerators
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 詳細: Refrigerators
Uniclass 2015 コード: SL_90_50_98
Uniclass 2015 詳細: Wine cellars
NBS Reference コード: 31-31
NBS Reference 詳細: Food Refrigerators And Freezers
OmniClass Number: 23-21 23 33 13
OmniClass Title: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

名前
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 587 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Metal ; Glass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です