このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

45 CM Combi Microwave Oven

Unique ref.: KMQCX-45600
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Ovens
製品グループ: Microwave
幅 (mm): 595
高さ (mm): 455
奥行 (mm): 560
公開日: 2017-02-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 35

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L831
Uniclass 1.4 詳細: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 コード: EE-70
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Elements
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 詳細: Microwave ovens
NBS Reference コード: 70
NBS Reference 詳細: Electrical Elements
OmniClass Number: 23-21 23 23 25 21
OmniClass Title: Residential Microwave Ovens