このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

45 CM Combi Steam Oven

Unique ref.: KOQCX-45600
ブランド名: KitchenAid
製品ファミリー: Ovens
製品グループ: Steamer
幅 (mm): 595
高さ (mm): 455
奥行 (mm): 537
公開日: 2017-02-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
Thanks to a fan inside the back of the oven, your KitchenAid combi steam oven can also combine steam and fan-forced air to cook delicious dishes that are impeccably browned on the outside and beautifully succulent and tender on the inside. Plus, with four levels of steam injection, you are always completely in control. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 31

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Electric Appliance
Uniclass 1.4 コード: L831
Uniclass 1.4 詳細: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 コード: EE-70
Uniclass 2.0 詳細: Electrical Elements
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 詳細: Built-in electric ovens
NBS Reference コード: 70
NBS Reference 詳細: Electrical Elements
OmniClass Number: 23-21 23 23 25 19
OmniClass Title: Residential Electric Ovens