このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

MEKA (Fixed Window)

Unique ref.: meka
ブランド名: Klas1
製品ファミリー: Windows
製品グループ: Meka
幅 (mm): 5000
高さ (mm): 5000
奥行 (mm): 205
公開日: 2016-02-29
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm

With a normal construction:
Width can vary from 290 mm to 3560 mm
Height can vary from 170 mm to 2760 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Wood
デザイン: Finland
製作国: Finland
正味重量 (kg): 30

BIMobject カテゴリー: 窓 - FIX窓
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows