製品の公開
KDH / KDHT - Countersunk screw
Klimas Wkręt-Met

KDH / KDHT - Countersunk screw

Google翻訳”,

KDH / KDHT
∅3、∅3,5、∅4、∅4,5、∅5、∅6
PZ (KDH) または TX (KDHT) ドライブを備えた皿頭構造ねじで、ソリッド、接着、および木材ベースのパネルを含む木製部材の構造接続用です。

基質
• 無垢材
• 接着集成材 (CLT、KVH、BSH/GLT、LVL)

ねじ材料
• 炭素鋼

防食保護
• 亜鉛メッキ (黄色)

応用
• 木材の固定
• PVC エレメントの固定
• 家具要素の固定

仕様
  •    Galvanized-yellow   Length range:
    ∅3   KDH / KDHT   12 - 40 mm
    ∅3,5   KDH / KDHT   13 - 60 mm
    ∅4   KDH / KDHT   13 - 70 mm
    ∅4,5   KDH / KDHT   16 - 80 mm
    ∅5   KDH / KDHT   25 - 120 mm
    ∅6   KDH / KDHT   40 - 200 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Countersunk head
    Screw socket type TX or PZ
    Thread type Partial thread
技術仕様
  • Unique refKDH_KDHT-countersunk-screw
  • コレクションセットScrews and fasteners for wooden constructions
  • コレクションWood construction screws
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類個別アクセサリー
  • Uniclass2015コードZz_60_40_15
  • Uniclass2015詳細Construction joints
  • OmniClassNumber23-13 23 11 13 19
  • OmniClassタイトルScrews

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米