製品の公開
Linea
Kling

Linea

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
外側と内側の水平に波形の断面ドア。二枚貝の板金パネル、スタッコ(粗い)表面、42mm厚のポリウレタン断熱フィンガープロテクション。ゲートC21カラーホワイト(RAL9002カラーと同様)で資金を調達します。追加料金で利用可能な190の異なるRALカラー。住宅用または小規模の住宅用コンドミニアムajánlott.Háromféleデューティーヒンジは、EPDMゴム製ガスケットを備えた、少なくとも15,000のベース開口サイズのトーションスプリング、底面、上面、側面のトーションスプリングバランシングを製造しています。春休み、指および側面への侵入防止に関する欧州連合の基本要件に従って、CE認定を受けています。 11種類の標準幅と15種類の標準サイズの高さは、幅と高さの両方の寸法で追加料金で利用でき、標準サイズと同じ特定の納期で生産できます。
技術仕様
  • Unique reflinea
  • コレクションセットResidential garage doors
  • コレクションKLING residential sectional garage doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2120
  • 幅(mm)2520
  • 奥行き(mm)42
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715