製品の公開
F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer
Knauf Gips KG

F126.de Knauf Pre-fab Floor Screed on separating layer/equalizatioin layer

Google翻訳”,
プレハブスクリードは、プレキャスト床の下の凹凸を補正するために、レベリング層または耐荷重レベリング層の基板とは別に適用されます。
仕様
  • Brio consists of homogeneously constructed gypsum fiber elements with milled shiplap. Brio elements are 18 or 23 mm thick gypsum fibreboards in the format 0.6 m x 1.2 m with milled 35 mm wide stepped rebate. The elements are glued in the rebate area with two strings Brio Falzkleber u. screwed or stapled. Suitable for underfloor heating. Brio composite elements, thickness 18 mm, laminated with 10 mm wood fiber impact sound insulation layer or with 10 mm mineral wool (total thickness 28 mm) / 20 mm polystyrene thermal insulation layer (total thickness 38 mm) or Brio elements, thickness 23 mm, laminated with 10 mm wood fiber - Sound insulation layer (total thickness 33 mm).
技術仕様
  • Unique refdrywall_F126-DE_pre-fab-floor-screed-on-separating-layer_equalization-layer
  • コレクションセットFloor-systems
  • コレクションPrefabricated floor screed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor