製品の公開
DESIGNLINE Wood Q

DESIGNLINE Wood Q

Google翻訳”,
DESIGNLINE WOOD Qは、角が四角い(Q)石膏繊維板スラットと天然木化粧板を組み合わせた製品で、エレガントな直線的な天井および壁面ソリューションを提供します。EN 13501-1、ユーロクラスA2-s1、d0の規格に適合し、クリーンでモダンな美観と優れた耐火性能を兼ね備えています。12種類の装飾的な天然木化粧板、2種類の厚さ(18mmまたは25mm)、2種類の隙間オプション(5mmまたは10mm)から選べるDESIGNLINE WOOD Qは、あらゆる建築ビジョンにマッチする、オーダーメイドの木製デザインソリューションを実現します。天井への設置にはCDプロファイルとKnauf Design Fix 18mmプロファイルを使用し、壁面への設置にはKnauf Design Fix 18mmプロファイルのみを使用し、縦向きまたは横向きに柔軟に使用できます。湿度変動時の膨張・収縮が少なく、表面が丈夫なDESIGNLINE WOOD Qは、エントランスホール、ラウンジエリア、役員室、講義室、講堂、会議室などにおいて、長期にわたる信頼性を保証します。
技術仕様
  • Unique refdesignline-wood-q
  • コレクションセットWOOD Ceiling Solutions
  • コレクションDESIGNLINE
  • 公開日2026-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ
アラブ首長国連邦
エジプト
イギリス
イエメン
フランス
イスラエル
イラク
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
バーレーン
パレスチナ
ヨルダン
レバノン