Google翻訳”,
DESIGNLINE WOOD Rは、丸みを帯びたエッジ(Q)と天然木化粧板を使用した石膏繊維板スラットで、エレガントな直線的な天井および壁面ソリューションを提供します。EN 13501-1、ユーロクラスB-s1、d0に分類され、クリーンでモダンな美観と優れた耐火性能を兼ね備えています。12種類の装飾的な天然木化粧板、3種類の厚さ(18、25、または36 mm)、6種類の隙間オプション(5、10、15、20、25、または30 mm)が用意されているDESIGNLINE WOOD Rは、あらゆる建築ビジョンにマッチする、オーダーメイドの木製デザインソリューションを実現します。スラットは、CDプロファイルとKnauf Design Fix 18 mmプロファイルを使用して天井に取り付けられ、壁面への取り付けにはKnauf Design Fix 18 mmプロファイルのみを使用し、縦向きまたは横向きに柔軟に使用できます。湿度変動時の膨張・収縮が少なく、表面が丈夫なDESIGNLINE WOOD Rは、エントランスホール、ラウンジエリア、役員室、講義室、講堂、会議室などにおいて、長期にわたる信頼性を保証します。