製品の公開
MINERIQ Alpha 15mm

MINERIQ Alpha 15mm

Google翻訳”,

MINERIQ Alpha 15mmは、15mm厚のコスト効率に優れたミネラル吸音天井タイルで、露出型グリッドシステム用のボードエッジ仕様もご用意しています。軽量設計により、取り扱いが容易で、迅速かつ手間のかからない設置が可能となり、現場での時間と労力を節約できます。滑らかなラミネート加工表面により、優れたクラスAの吸音性能を発揮します。高い耐湿性(100%RH)を備え、ユーロクラスA2-s1、d0の防火性能により、抜群の安全性を実現しています。そのため、MINERIQ Alpha 15mmは、音響と安全性が重要な役割を果たす様々な用途に最適な選択肢となります。MINERIQ Alpha 15mmは、フランスのVOC、Eurofins Indoor Air Comfort®(IAC-426-01-08-2025)、建築材料のM1排出分類(4091)、ドイツのブルーエンジェルエコラベル(35639)など、複数の環境認証を取得しています。

技術仕様
  • Unique refecomin-alpha-15
  • コレクションセットMINERAL Ceiling Solutions
  • コレクションECOMIN
  • 公開日2025-10-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

対応地域

ヨーロッパ アジア
ウクライナ
トルコ
エストニア
オーストリア
キプロス
ギリシャ
スペイン
スロバキア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ポーランド
ポルトガル
ラトビア
リトアニア
ルーマニア