製品の公開
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    Google翻訳”,
    METAL Linear Stripeは、プレコートアルミニウム製の汎用性の高い天井材で、幅広い色、幅、高さをご用意しています。究極のデザインの自由度を提供するように設計されており、単一ストライプのレイアウトを選択することも、同じキャリアプロファイル上で異なる寸法と色を組み合わせて、ユニークでダイナミックな天井デザインを作成することもできます。METAL Linear Stripeには、幅30、80、130、180 mm、高さ15、25、50、80 mmの14種類の標準寸法があります。どのように組み合わせても、ストライプ間の間隔は常に20 mmです。RAL 9016、RAL 7016、RAL 9005などの標準色に加え、オークライトやオークダークなどの木目調デザインもご用意しており、ご要望に応じてその他の色も承ります。ストライプは簡単に設置でき、完全に取り外し可能です。小売スペースでも公共エリアでも、METAL Linear Stripeは機能性、美観、柔軟性を兼ね備えています。METAL Linear StripeはフランスのVOC A+性能認証を取得しています。
    技術仕様
    • Unique refMETAL-Linear-Stripe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

    対応地域

    アジア ヨーロッパ