製品の公開
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
    Koala Kare

    Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat

    Google翻訳”,
    • コアラの児童保護シートは、トイレや試着室で兄弟やその他の事柄に気を配りながら、親が子供を快適に保護することを可能にします。アルミチューブヒンジ機構に固定されたスチールピボットロッドは、優れたサポートと耐摩耗性を提供します。ナイロン製の安全ストラップが付いたテクスチャード加工のシート表面は、お子様の肩から脚の間に伸びて安全を確保します。閉じたユニットは6インチ(143 mm)未満に折りたたまれ、2 sq。ft(1858 sq。cm)未満の壁スペースが必要です。 50ポンド(22.7キログラム)以下の子供をサポートするように設計されています。ポリエチレンシートの表面にはマイクロバン抗菌剤のみが含まれており、臭いの原因となるバクテリアを減らします。 LEED認定の建物要件に貢献します。
    • 親が施設を使用している間、子供を安全に保ちます。
    • 優れたサポートと耐摩耗性を提供します。
    • テクスチャード加工のシート表面。
    • 最大50ポンドをサポートします。
    • 31%のリサイクル素材で作られています。

    Amazon.comで紹介されているように



    仕様
    • Color: Grey
      Ean: 0893145002097 , 0893145002080 , 0749628417530
      Included Components: Child Protection Seat
      Load Capacity: 50 pounds
      Model Number: KB102-01
      Brand Name: Koala Kare

    技術仕様
    • Unique refKoala-Kare-KB102-Wall-Mounted-Child-Protection-Seat
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションChild Seat
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)19
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)5.8
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties