製品の公開
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    Google翻訳”,
    • 利用可能な最高レベルの安全性と清潔さを提供します。
    • ASTMおよびENに準拠しています。この製品は、3.5歳までで、体重が50ポンド未満の乳幼児専用に設計されています。
    • 正しく取り付けられている場合、ADA要件を満たします。
    • 最大200ポンドをサポートします。ユニット寸法-353/16Wx22¼Hインチ。深さ(閉じた)-4インチ。エクステンション(オープン)-233/16インチ。
    • ライナーディスペンサーは、2つのライナーキャビティを備えています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    技術仕様
    • Unique refKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBaby Changing Station
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)22.25
    • 幅(inch)35.18
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties