製品の公開
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
    Mira Showers

    Mira Advance 8.7kW

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ミラアドバンスは、家族全員に安全で信頼性の高いサーモスタット制御のシャワーを提供します。この電気シャワーは、特許取得済みのMiraClearscalePro™テクノロジーにより、使いやすく長持ちします。 Mira Advanceは、視覚、聴覚、器用さが限られている人のために設計されており、より安全なシャワーを提供する革新的な機能を備えています。
    技術仕様
    • Unique ref11785001
    • コレクションセットElectric
    • コレクションAdvance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)665
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類電気アプライアンス
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_26
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous shower units

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス